Connettori per sensori M8 e M12 [XS_-L] (XS3F-LM8PVC3A5M)

Connettori per sensori M8 e M12 [XS_-L] XS3F-LM8PVC3A5M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XS3F-LM8PVC3A5M

Marca: OMRON

Prezzo: 11.17

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Numero di fili: 3

Lunghezza cavo: 5 m

Materiale del rivestimento di contatto: Nichel/oro

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola: M8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XS3F-LM8PVC3A5M

Codice componente
XS3F-LM8PVC3A5M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fili Lunghezza cavo
(m)
Materiale del rivestimento di contatto Esecuzione collegamento elettrico, lato campo Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola Tipo di contatto a innesto, lato scatola Materiale del corpo base del contatto Reticolato Schermato Senza alogeni Tensione nominale
(V)
Corrente nominale In
(A)
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
(°C)
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
(°C)
Resistenza di contatto
(mOhm)

11.17 €

1 3 giorni 35Nichel/oroM8M8Piegato ad angoloPiegato ad angoloFemmina (Presa)Altrofalsofalsofalso1251-25 - 70-25 - 7040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cavo PVC LED falso Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (Presa)
Grado di protezione (IP) IP67 Tipo di cavo A più fili

Si trova sulla pagina di Connettori per sensori M8 e M12 [XS_-L], il codice articolo è il seguente: XS3F-LM8PVC3A5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XS3F-LM8PVC3A5M.

Tipologia prodotto

Codice componente
XS2F-LM12PVC3S10M
XS2F-LM12PVC3S5M
XS2F-LM12PVC4A10M
XS3F-LM8PVC3S2M
XS3F-LM8PVC3S5M
XS3F-LM8PVC4A2M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di fili Lunghezza cavo
(m)
Materiale del rivestimento di contatto Esecuzione collegamento elettrico, lato campo Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola Tipo di contatto a innesto, lato scatola Materiale del corpo base del contatto Reticolato Schermato Senza alogeni Tensione nominale
(V)
Corrente nominale In
(A)
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
(°C)
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
(°C)
Resistenza di contatto
(mOhm)

16.48 €

1 3 giorni 310OroM12Estremità liberaDirittoAltro-CuZnfalsofalsofalso300,8-25 - 70-25 - 7040

12.08 €

1 3 giorni 35OroM12Estremità liberaDirittoAltro-CuZnfalsofalsofalso300,8-25 - 70-40

16.48 €

1 3 giorni 410Nichel/oroM12M12Piegato ad angoloPiegato ad angoloFemmina (Presa)CuZnfalsofalsofalso300,8-25 - 70-25 - 70500

8.63 €

1 3 giorni 32Nichel/oroM8Estremità liberaDirittoDiritto-Altrofalsofalsofalso1251-25 - 70-25 - 7040

11.17 €

1 3 giorni 35Nichel/oroM8M8DirittoDirittoFemmina (Presa)Altrofalsofalsofalso1251-25 - 70-25 - 7040

8.63 €

1 3 giorni 42Nichel/oroM8Estremità liberaDirittoDiritto-Altrofalsofalsofalso1251-25 - 70-25 - 7040

Supporto tecnico