Codice articolo del costruttore: S8FS-C03524
Marca: OMRON
Prezzo: 79.60 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Capacità: 35 W
Dimensione altezza: 97 mm
Larghezza: 99 mm
Dimensione profondità: 36 mm
Tensione di alimentazione nominale DC: 120 - 370 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S8FS-C03524
Codice componente
|
---|
S8FS-C03524 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità (W) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tensione di alimentazione nominale DC (V) | 1a tensione d'uscita (V) | Valore nominale tensione d'uscita 1 (V) | Valore nominale corrente d'uscita 1 (A) | Max. corrente d'uscita 1 (A) | Assorbimento di potenza (VA) | Altezza della parte incassata (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.60 € | 1 | 3 giorni | 35 | 97 | 99 | 36 | 120 - 370 | 21,6 - 26,4 | 24 | 1,5 | 1,5 | 94,3 | 97 | 121 |
Loading...
Tensione di ingresso | AC/DC | Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz(V) | 100 - 240 | Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz(V) | 100 - 240 |
---|---|---|---|---|---|
Numero moduli DIN | 20 | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite | Tensione d'uscita regolabile | vero |
Adatto per installazione in serie | falso | Tensione d'uscita regolata | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso |
Montaggio diretto possibile | vero | Montaggio su guida portante possibile | vero | Resistente a corto circuito | vero |
Montaggio a parete possibile | vero | Stabilizzato | falso | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Grado di protezione (IP) | IP00 | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza | SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Si trova sulla pagina di Alimentatore switching [S8FS-C], il codice articolo è il seguente: S8FS-C03524.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S8FS-C03524.
Configura
Proprietà di base
Capacità(W)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Tensione di alimentazione nominale DC(V)
1a tensione d'uscita(V)
Valore nominale tensione d'uscita 1(V)
Valore nominale corrente d'uscita 1(A)
Max. corrente d'uscita 1(A)
Assorbimento di potenza(VA)
Altezza della parte incassata(mm)
Larghezza di montaggio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S8FS-C02512 |
S8FS-C02524 |
S8FS-C02524J |
S8FS-C03524J |
S8FS-C05012 |
S8FS-C05012J |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità (W) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tensione di alimentazione nominale DC (V) | 1a tensione d'uscita (V) | Valore nominale tensione d'uscita 1 (V) | Valore nominale corrente d'uscita 1 (A) | Max. corrente d'uscita 1 (A) | Assorbimento di potenza (VA) | Altezza della parte incassata (mm) | Larghezza di montaggio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.60 € | 1 | 3 giorni | 25 | 82 | 10 | 35 | 120 - 370 | 10,8 - 13,2 | 12 | 2,1 | 2,1 | 69 | 82 | 121 | ||
61.60 € | 1 | 3 giorni | 25 | 82 | 99 | 35 | 120 - 370 | 21,6 - 26,4 | 24 | 1,1 | 1,1 | 69 | 82 | 121 | ||
61.60 € | 1 | 3 giorni | 25 | 82 | 111 | 35 | 120 - 370 | 21,6 - 26,4 | 24 | 1,1 | 1,1 | 69 | 82 | 121 | ||
79.60 € | 1 | 3 giorni | 35 | 97 | 111 | 36 | 120 - 370 | 21,6 - 26,4 | 24 | 1,5 | 1,5 | 94,3 | 97 | 42 | ||
87.70 € | 1 | 3 giorni | 50 | 97 | 129 | 38 | 120 - 370 | 10,8 - 13,2 | 12 | 4,2 | 4,2 | 135,7 | 97 | 151 | ||
87.70 € | 1 | 3 giorni | 50 | 97 | 141 | 38 | 120 - 370 | 10,8 - 13,2 | 12 | 4,2 | 4,2 | 135,7 | 97 | 44 |