Alimentatore switching [S82S]

Alimentatore switching [S82S]
Alimentatori DC-DC miniaturizzati per montaggio su guida DIN
◼️ Modelli da 3 e 7,5 W.
◼️ Ingressi: Da 10 a 27 VCC (ingresso CC)
◼️ Uscite: 5, 12, 15, 24, ±12 e ±15 V.
◼️ La profondità di 65 mm consente il montaggio su pannelli con profondità di 100 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S82S-7705

Codice componente
S82S-7705
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

173.14 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità(W) 7,5 Tensione di ingresso Dedicata DC Dimensione altezza(mm) 75
Larghezza(mm) 37,5 Dimensione profondità(mm) 65 Tensione di alimentazione nominale DC(V) 12 - 24
1a tensione d'uscita(V) 5 Valore nominale tensione d'uscita 1(V) 5 Valore nominale corrente d'uscita 1(A) 1,5
Max. corrente d'uscita 1(A) 1,5 Numero moduli DIN 2,1 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite
Tensione d'uscita regolabile vero Adatto per installazione in serie falso Tensione d'uscita regolata vero
Adatto per funzioni di sicurezza falso Montaggio diretto possibile falso Montaggio su guida portante possibile vero
Resistente a corto circuito vero Montaggio a parete possibile falso Stabilizzato vero
Grado di protezione (NEMA) Altro Grado di protezione (IP) Altro Altezza della parte incassata(mm) 79,6
Larghezza di montaggio(mm) 37,5 Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Senza SIL secondo IEC 61508 Senza

Si trova sulla pagina di Alimentatore switching [S82S], il codice articolo è il seguente: S82S-7705.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S82S-7705.

Supporto tecnico