Strumento di misura numero di giri SRM Series

Strumento di misura numero di giri SRM Series
  • Sconto volumi elevati
Teste di misurazione con spessori e sistema di valutazione elettronico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRM01

Codice componente
SRM01
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5,269.08 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza SRMB(mm) 80 Altezza SRMB(mm) 40 Lunghezza SRMH alloggiamento cilindrico(mm) 25
Lunghezza SRMH esclusi i connettori(mm) 35 Larghezza SRMB esclusi i connettori(mm) 125 Larghezza SRMB totale(mm) 236
Larghezza SRMH totale(mm) 48.5 Alloggiamento del sensore di diametro SRMH(mm) 15.9 Larghezza della flangia sensor SRMH(mm) 20
Larghezza della flangia Sensor SRMH(mm) 40 Peso(g) 550

Si trova sulla pagina di Strumento di misura numero di giri SRM Series, il codice articolo è il seguente: SRM01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRM01.

Supporto tecnico