Strumento di misura numero di giri, Cavo di collegamento, SRMC Series (SRMC2-S)

Strumento di misura numero di giri, Cavo di collegamento, SRMC Series SRMC2-S
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SRMC2-S

Marca: INA

Prezzo: 232.51

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 15 x 2000 x 2000 mm

Direzione del cavo: - °

Lunghezza del cavo: 2 m

Forma della spina: Spina dritta

Peso: 215 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRMC2-S

Codice componente
SRMC2-S
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Direzione del cavo
(°)
Lunghezza del cavo
(m)
Forma della spina Peso
(g)

232.51 €

1 Disponibile 4 giorni 15 x 2000 x 2000-2Spina dritta215

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Strumento di misura numero di giri, Cavo di collegamento, SRMC Series, il codice articolo è il seguente: SRMC2-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRMC2-S.

Tipologia prodotto

Codice componente
SRMC1-A-0
SRMC1-S
SRMC2-A-0
SRMC3-S
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Direzione del cavo
(°)
Lunghezza del cavo
(m)
Forma della spina Peso
(g)

232.51 €

1 Disponibile 4 giorni 15 x 100001Connettore ad angolo150

232.51 €

1 Disponibile 4 giorni 15 x 1000-1Spina dritta150

232.51 €

1 Disponibile 4 giorni 15 x 2000 x 200002Connettore ad angolo215

232.51 €

1 Disponibile 4 giorni 15 x 3000-3Spina dritta280

Supporto tecnico