Cavo dati per SmarkCheck (SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-5M)

Cavo dati per SmarkCheck SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-5M
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-5M

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 174.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 250 x 250 x 40 mm

Lunghezza del cavo: 5 m

Tipo: Cavo di prolunga 8 pin

Peso: 0.3 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-5M

Codice componente
SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-5M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza del cavo
(m)
Tipo Peso
(kg)
-

174.68 €

1 Disponibile 4 giorni 250 x 250 x 405Cavo di prolunga 8 pin0.3

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cavo dati per SmarkCheck, il codice articolo è il seguente: SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-5M.

Tipologia prodotto

Codice componente
SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-4P-10M
SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-4P-30M
SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-4P-5M
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza del cavo
(m)
Tipo Peso
(kg)

211.09 €

1 Disponibile 4 giorni -10Cavo di prolunga 4 pin0.6

299.95 €

1 Disponibile 4 giorni -30Cavo di prolunga 4 pin1.617

116.31 €

1 Disponibile 4 giorni -5Cavo di prolunga 4 pin0.296

Supporto tecnico