Input/Output Cavo dati per SmartCheck

Input/Output Cavo dati per SmartCheck
  • Sconto volumi elevati
Cavo di ingresso/uscita per Schaeffler SmartCheck
- Spina M12 a estremità aperta
- Intervallo di temperatura: da -30°C a +80°C
- materiale del cavo: poliuretano
- diverse lunghezze del cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMART-CHECK.CABLE-IO-P-M12-OE-5M
SMART-CHECK.CABLE-IO-P-M12-OE-10M
SMART-CHECK.CABLE-IO-P-M12-OE-20M
SMART-CHECK.CABLE-IO-P-M12-OE-30M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza del cavo
(m)
Peso
(kg)

111.80 €

1000 4 giorni 200 x 50 x 20050.3

158.20 €

1000 4 giorni 250 x 60 x 250100.551

250.26 €

1000 4 giorni 250 x 80 x 250201.2

347.08 €

1 Disponibile 4 giorni -301.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Input/Output Cavo

Supporto tecnico