Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GM 9
Tipo Di Filettatura | PG | Passo Della Filettatura(mm) | 1.5 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Qualità Del Materiale | Poliammide | Protezione Della Superficie | Non trattato | Senza Alogeni | SÌ |
Rinforzato Con Fibra Di Vetro | SÌ | Antiurto | SÌ | Colore | Grigio chiaro |
Si trova sulla pagina di Pressacavi / Accessori generali, Controdadi filettati passo Pg GM, in poliammide grigio chiaro, il codice articolo è il seguente: GM 9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GM 9.
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GM 11 |
GM 13 |
GM 16 |
GM 21 |
GM 29 |
GM 36 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG |
---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13.5 | |
0.22 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 21 | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 29 | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 36 |