Euromas ABS / PC / F05, Custodie, in policarbonato V0 (M 208 V0)

Euromas ABS / PC / F05, Custodie, in policarbonato V0 M 208 V0
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: M 208 V0

Marca: BOPLA

Prezzo: 19.62

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 98 mm

Misura verticale H: 64 mm

Misura profondità D: 36.4 mm

IP nominale: IP66


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M 208 V0

Codice componente
M 208 V0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
IP nominale

19.62 €

1 Disponibile 3 giorni 986436.4IP66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Euromas ABS / PC / F05, Custodie, in policarbonato V0, il codice articolo è il seguente: M 208 V0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M 208 V0.

Tipologia prodotto

Codice componente
M 205 V0
M 206 V0
M 210 V0
M 215 V0
M 217 V0
M 220 V0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
IP nominale

10.78 €

1 Disponibile 3 giorni 525035IP66

15.05 €

1 Disponibile 3 giorni 655035IP66

21.60 €

1 Disponibile 3 giorni 828055IP66

24.92 €

1 Disponibile 3 giorni 1208055IP66

30.75 €

1 Disponibile 3 giorni 12212055IP66

28.30 €

1 Disponibile 3 giorni 1608055IP66

Supporto tecnico