Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RCP/RCPM - HK
Misura larghezza W(mm) | 11 | Misura verticale H(mm) | 10.5 | Misura profondità D(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di RegloCard-Plus / Combifront, Accessori, Serratura a cilindro / chiusura a levetta per successivo montaggio su chiusura a scatto, il codice articolo è il seguente: RCP/RCPM - HK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCP/RCPM - HK.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali