RegloCard-Plus / Combifront, Custodia con telaietto di copertura applicabile a scatto; IP 40, con pre-punzonature PG nel vano morsetti

RegloCard-Plus / Combifront, Custodia con telaietto di copertura applicabile a scatto; IP 40, con pre-punzonature PG nel vano morsetti
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
custodia in UL 94 V0 e/o senza pre-punzonature su richiesta.
Fornitura:
guscio inferiore, telaietto di copertura, coperchio per vano morsetti, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RCP 130
RCP 160
RCP 200
RCP 250
RCP 310
RCP 350
RCP 400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

39.07 €

1 Disponibile 3 giorni 13118681

37.18 €

1 Disponibile 3 giorni 16616171

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni 21318582.5

73.07 €

1 Disponibile 3 giorni 257217110.5

80.35 €

1 Disponibile 3 giorni 296261110.5

94.18 €

1 Disponibile 30 giorni 296281136

106.13 €

1 Disponibile 3 giorni 363.4318.6128.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico