RegloCard-Plus / Combifront, Custodia con coperchio trasparente incernierato e chiusura a scatto, IP 65, con pre-punzonature PG nel vano morsetti (RCP 1300)

RegloCard-Plus / Combifront, Custodia con coperchio trasparente incernierato e chiusura a scatto, IP 65, con pre-punzonature PG nel vano morsetti RCP 1300
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RCP 1300

Marca: BOPLA

Prezzo: 58.07

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 131 mm

Misura verticale H: 186 mm

Misura profondità D: 103 mm

Tipo: Standard


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RCP 1300

Codice componente
RCP 1300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Tipo

58.07 €

1 Disponibile 3 giorni 131186103Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di RegloCard-Plus / Combifront, Custodia con coperchio trasparente incernierato e chiusura a scatto, IP 65, con pre-punzonature PG nel vano morsetti, il codice articolo è il seguente: RCP 1300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCP 1300.

Tipologia prodotto

Codice componente
RCP 1300 V0
RCP 1600
RCP 1600 V0
RCP 1700
RCP 1700 V0
RCP 2000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Tipo

80.98 €

1 Disponibile 30 giorni 131186103Certificato CSA per tutte le varianti V0 disponibile su richiesta.

55.32 €

1 Disponibile 3 giorni 16616193Standard

74.22 €

1 Disponibile 30 giorni 16616193Certificato CSA per tutte le varianti V0 disponibile su richiesta.

58.97 €

1 Disponibile 3 giorni 166161121Standard

84.37 €

1 Disponibile 30 giorni 166161121Certificato CSA per tutte le varianti V0 disponibile su richiesta.

59.48 €

1 Disponibile 3 giorni 213185104.5Standard

Supporto tecnico