Polysafe, Accessori, Blocca-portello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PS TS

Codice componente
PS TS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.17 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 64 Misura verticale H(mm) 14 Misura profondità D(mm) 31
Colore Nero IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Polysafe, Accessori, Blocca-portello, il codice articolo è il seguente: PS TS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS TS.

Supporto tecnico