Codice articolo del costruttore: NGS 48 DA
Marca: BOPLA
Prezzo: 7.60 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 46.8 mm
Misura verticale H: 46.8 mm
Misura profondità D: 1.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NGS 48 DA
Codice componente
|
---|
NGS 48 DA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 46.8 | 46.8 | 1.5 |
Loading...
Colore | Nero | IP nominale | IP65 | Materiale | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -30 - 90 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Uninorm, Guarnizioni, Guarnizione per piastra frontale (grado di protezione non definibile), il codice articolo è il seguente: NGS 48 DA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NGS 48 DA.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NGS 74 DA |
NGS 77 DA |
NGS 94 DA |
NGS 96 DA |
NGS 98 DA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 145.5 | 74 | 2 | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 70.8 | 70.8 | 1.5 | |
9.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 96.5 | 50 | 2 | |
10.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 97.5 | 97.5 | 2 | |
11.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 145.5 | 145.5 | 2 |