Uninorm, Guarnizioni, Guarnizione per piastra frontale (grado di protezione non definibile)

Uninorm, Guarnizioni, Guarnizione per piastra frontale (grado di protezione non definibile)
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
la guarnizione in neoprene e gomma cellulare di 1,5 mm di spessore consente di isolare le piastre frontali NGS...FAE verso l'interno della custodia. È importante considerare eventuali deformazioni della piastra.
Fornitura:
5 pezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NGS 48 DI
NGS 74 DI
NGS 77 DI
NGS 94 DI
NGS 96 DI
NGS 98 DI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

9.30 €

1 Disponibile 3 giorni 43.343.3

12.03 €

1 Disponibile 3 giorni 13966.5

10.65 €

1 Disponibile 3 giorni 66.566.5

10.40 €

1 Disponibile 3 giorni 90.543.3

11.72 €

1 Disponibile 3 giorni 90.590.5

15.20 €

1 Disponibile 3 giorni 139139

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 1.5 Colore Nero IP nominale IP65
Materiale Altro Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 90
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico