Codice articolo del costruttore: NGS 77 GHN
Marca: BOPLA
Prezzo: 9.57 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 76 mm
Misura verticale H: 76 mm
Misura profondità D: 20 mm
Temperatura Di Impiego: -25 - 80 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NGS 77 GHN
Codice componente
|
---|
NGS 77 GHN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Temperatura Di Impiego (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 76 | 76 | 20 | -25 - 80 |
Loading...
Colore | Altro | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Uninorm, Frontalini, Coperchio trasparente, flessibile, grado di protezione possibile fino a IP 65, il codice articolo è il seguente: NGS 77 GHN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NGS 77 GHN.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Temperatura Di Impiego(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NGS 48 GHN |
NGS 74 GHN |
NGS 94 GHN |
NGS 96 GHN |
NGS 98 GHN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | Temperatura Di Impiego (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 52 | 52 | 20 | -25 - 110 | |
10.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 148 | 76 | 21 | -25 - 80 | |
9.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 52 | 20 | -25 - 80 | |
9.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 100 | 20 | -25 - 80 | |
12.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 148 | 148 | 21 | -25 - 80 |