Codice articolo del costruttore: NGS 48 SA
Marca: BOPLA
Prezzo: 1.62 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 48.4 mm
Misura verticale H: 48.4 mm
Misura profondità D: 7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NGS 48 SA
Codice componente
|
---|
NGS 48 SA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 48.4 | 48.4 | 7 |
Loading...
Colore | Nero | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 9005 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 100 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Uninorm, Frontalini, Telaietto frontale con copriviti, fissaggio a scatto, il codice articolo è il seguente: NGS 48 SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NGS 48 SA.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NGS 74 SA |
NGS 77 SA |
NGS 94 SA |
NGS 96 SA |
NGS 98 SA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 144.4 | 72.4 | 8 | |
1.62 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 72.4 | 72.4 | 7 | |
1.67 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 96.4 | 48.4 | 7 | |
1.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 96.4 | 96.4 | 7 | |
1.78 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 144.4 | 144.4 | 8 |