Uninorm, Mollette di fissaggio, Clip di bloccaggio normalizzata secondo DIN 43835 forma B (utilizzabile solo con NGS-ZE)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NGS-NH

Codice componente
NGS-NH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.12 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 27 Misura verticale H(mm) 7.8 Misura profondità D(mm) 185
IP nominale IP00 Materiale Acciaio Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Uninorm, Mollette di fissaggio, Clip di bloccaggio normalizzata secondo DIN 43835 forma B (utilizzabile solo con NGS-ZE), il codice articolo è il seguente: NGS-NH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NGS-NH.

Supporto tecnico