Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PS MP-PE 321 |
PS MP-PE 432 |
PS MP-PE 442 |
PS MP-PE 542 |
PS MP-PE 642 |
PS MP-PE 652 |
PS MP-PE 832 |
PS MP-PE 863 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 198 | 262 | 3 | |
15.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 248 | 360 | 3 | |
21.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 348 | 360 | 3 | |
23.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 348 | 460 | 3 | |
34.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 348 | 558 | 3 | |
39.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 448 | 558 | 3 | |
43.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 248 | 756 | 3 | |
59.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 548 | 756 | 4 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -40 - 110 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali