Polysafe, Componenti per il montaggio, Portello interno con serratura, in poliestere (PS IT 321)

Polysafe, Componenti per il montaggio, Portello interno con serratura, in poliestere PS IT 321
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PS IT 321

Marca: BOPLA

Prezzo: 51.43

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 200 mm

Misura verticale H: 266 mm

Misura profondità D: 15.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PS IT 321

Codice componente
PS IT 321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

51.43 €

1 Disponibile 23 giorni 20026615.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Polysafe, Componenti per il montaggio, Portello interno con serratura, in poliestere, il codice articolo è il seguente: PS IT 321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS IT 321.

Tipologia prodotto

Codice componente
PS IT 432
PS IT 442
PS IT 542
PS IT 642
PS IT 652
PS IT 832
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

69.03 €

1 Disponibile 3 giorni 25236715.5

72.70 €

1 Disponibile 3 giorni 35236721

80.00 €

1 Disponibile 3 giorni 35246715.5

92.73 €

1 Disponibile 3 giorni 35256715.5

106.28 €

1 Disponibile 3 giorni 45256715.5

83.17 €

1 Disponibile 3 giorni 25276715.5

Supporto tecnico