Euromas Polyester, Custodia, in poliestere (P 323)

Euromas Polyester, Custodia, in poliestere P 323
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: P 323

Marca: BOPLA

Prezzo: 30.95

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 55 mm

Misura verticale H: 55 mm

Misura profondità D: 59 mm

Spessore Materiale Scatola: 4.5 mm

Resistenza Agli Urti: IK07


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P 323

Codice componente
P 323
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Spessore Materiale Scatola
(mm)
Resistenza Agli Urti

30.95 €

1 Disponibile 3 giorni 5555594.5IK07

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP66 Numero RAL 7000 Tipo Di Montaggio Altro
Tipo Di Copertura Coperchio Esecuzione Coperchio Chiuso Tipo Di Porta Senza
Coperchio/Porta Trasparente No Con Serratura No Spessore Materiale Porta/Coperchio(mm) 5
Materiale Del Corpo Plastic Con Piastra Di Montaggio Adatto Ad Uso Esterno
Adatto Per Parafulmine No Integrità Del Circuito Senza Possibilità Di Applicazione No

Si trova sulla pagina di Euromas Polyester, Custodia, in poliestere, il codice articolo è il seguente: P 323.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P 323.

Tipologia prodotto

Codice componente
P 316
P 319
P 322
P 324
P 325
P 326
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Spessore Materiale Scatola
(mm)
Resistenza Agli Urti

42.18 €

1 Disponibile 3 giorni 1607556.54.5IK08

45.87 €

1 Disponibile 3 giorni 1907556.54.5IK08

50.77 €

1 Disponibile 3 giorni 2307556.54.5IK08

41.32 €

1 Disponibile 3 giorni 1107575.54.5IK08

45.27 €

1 Disponibile 3 giorni 1607575.54.5IK08

39.48 €

1 Disponibile 3 giorni 807575.54.5IK08

Supporto tecnico