Euromas Polymas, Custodia (PK 102)

Euromas Polymas, Custodia PK 102
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PK 102

Marca: BOPLA

Prezzo: 17.63

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 98 mm

Misura verticale H: 64 mm

Misura profondità D: 34 mm

Tipo: Standard

Montaggio Su Guida Portante Possibile: No


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PK 102

Codice componente
PK 102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Tipo Montaggio Su Guida Portante Possibile

17.63 €

1 Disponibile 3 giorni 986434StandardNo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7001 Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 110
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Euromas Polymas, Custodia, il codice articolo è il seguente: PK 102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK 102.

Tipologia prodotto

Codice componente
PK 101
PK 101 G
PK 102 G
PK 105
PK 105 G
PK 110
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Tipo Montaggio Su Guida Portante Possibile

15.10 €

1 Disponibile 3 giorni 586434StandardNo

15.45 €

1 Disponibile 30 giorni 586434con coperchio trasparenteNo

18.88 €

1 Disponibile 30 giorni 986434con coperchio trasparenteNo

21.45 €

1 Disponibile 3 giorni 758057Standard

23.92 €

1 Disponibile 30 giorni 758057con coperchio trasparente

28.00 €

1 Disponibile 3 giorni 1258057Standard

Supporto tecnico