Codice articolo del costruttore: PK 102-411
Marca: BOPLA
Prezzo: 21.10 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tipo: Standard
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PK 102-411
Misura larghezza W(mm) | 98 | Misura verticale H(mm) | 64 | Misura profondità D(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7001 | Temperatura Di Impiego(°C) | -30 - 110 |
Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Euromas Polymas, Custodie con pressacavi, Custodia con quattro PG 11 solidali al corpo della custodia, il codice articolo è il seguente: PK 102-411.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK 102-411.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PK 102-411 G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
23.43 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | con coperchio trasparente |