Codice articolo del costruttore: MR 1000 K
Marca: BOPLA
Prezzo: 12.35 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 121.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MR 1000 K
Misura verticale H(mm) | 170 | Misura profondità D(mm) | 2 | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Altro | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 100 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No | Dimensione Modulare (UM) | 0 |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Piastra di montaggio per coperchio posteriore con comparto morsetti, bachelite, il codice articolo è il seguente: MR 1000 K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR 1000 K.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MR 2000 K |
MR 3000 K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) |
---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 172 | |
16.50 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 268.5 |