CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Applicazione da 19" scheda BUS in caso di utilizzo di un coperchio frontale (IL 1000 PI)

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Applicazione da 19" scheda BUS in caso di utilizzo di un coperchio frontale IL 1000 PI
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IL 1000 PI

Marca: BOPLA

Prezzo: 28.52

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 101.6 mm

Dimensione Modulare (UM): 20


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IL 1000 PI

Codice componente
IL 1000 PI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

28.52 €

1 Disponibile 3 giorni 101.620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 130.5 Misura profondità D(mm) 177.5 Colore Naturale
IP nominale IP00 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Applicazione da 19" scheda BUS in caso di utilizzo di un coperchio frontale, il codice articolo è il seguente: IL 1000 PI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IL 1000 PI.

Tipologia prodotto

Codice componente
IL 2000 PI
IL 3000 PI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

30.73 €

1 Disponibile 3 giorni 152.430

42.63 €

1 Disponibile 3 giorni 248.949

Supporto tecnico