Codice articolo del costruttore: IB 1000 PI
Marca: BOPLA
Prezzo: 35.65 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 101.6 mm
Dimensione Modulare (UM): 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IB 1000 PI
Misura verticale H(mm) | 135.6 | Misura profondità D(mm) | 177.5 | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Altro |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Applicazione da 19" per scheda BUS con piastre frontali cieche per elemento base senza frontalino, il codice articolo è il seguente: IB 1000 PI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IB 1000 PI.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Dimensione Modulare (UM)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IB 2000 PI |
IB 3000 PI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Dimensione Modulare (UM) |
---|---|---|---|---|---|---|
38.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 152.4 | 30 | |
46.38 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 248.9 | 49 |