CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Guide per moduli frontali da 19" per il fissaggio di piastre frontali parziali da 19" con piastre frontali cieche per elemento base senza frontalino (IB 2000 F)

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Guide per moduli frontali da 19" per il fissaggio di piastre frontali parziali da 19" con piastre frontali cieche per elemento base senza frontalino IB 2000 F
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IB 2000 F

Marca: BOPLA

Prezzo: 26.10

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 152.4 mm

Dimensione Modulare (UM): 30


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IB 2000 F

Codice componente
IB 2000 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

26.10 €

1 Disponibile 3 giorni 152.430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 135.6 Misura profondità D(mm) 35 Colore Naturale
IP nominale IP00 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Guide per moduli frontali da 19" per il fissaggio di piastre frontali parziali da 19" con piastre frontali cieche per elemento base senza frontalino, il codice articolo è il seguente: IB 2000 F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IB 2000 F.

Tipologia prodotto

Codice componente
IB 1000 F
IB 3000 F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

25.12 €

1 Disponibile 3 giorni 101.620

32.12 €

1 Disponibile 3 giorni 248.949

Supporto tecnico