Pressacavi / Accessori generali, Maniglia HS 2, spalle in plastica nera, profilati maniglia in alluminio anodizzato in colore naturale (AE) / anodizzato nero (SE)

Pressacavi / Accessori generali, Maniglia HS 2, spalle in plastica nera, profilati maniglia in alluminio anodizzato in colore naturale (AE) / anodizzato nero (SE)
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
La maniglia, grazie alla possibilità di essere posizionata (in posizioni fisse sfasate di 15°), può essere utilizzata sia per il trasporto del device, sia come staffa d'appoggio in versione console.
Le maniglie HS1 e HS2 constano di 2 spalle e un profilato. Al fine di consentire un utilizzo personalizzato alle esigenze specifiche del cliente, il profilato e le spalle possono essere ordinate separatamente. In questo modo è possibile adeguare la lunghezza delle maniglie ad ogni singola custodia. Su richiesta possiamo fornire i profilati nelle lunghezze rispettivamente necessarie ed effettuare le relative lavorazioni. La portata massima è 150 N; grado di protezione: IP 40 / DIN EN 60529. A seconda delle condizioni di montaggio è possibile avere, su richiesta, un grado di protezione superiore.
Fornitura:
HS: 2 spalle, viti
HSP: profilato, 1 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS 2-9005
HSP 2-1000-AE
HSP 2-1000-SE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore Materiale Tipo Superficie

24.62 €

1 Disponibile 3 giorni 30225.4123.7NeroPlasticaNon trattato

36.35 €

1 Disponibile 3 giorni 10001025.1NaturaleAlluminioAltro

37.02 €

1 Disponibile 3 giorni 1000913NeroAlluminioAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP00 Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 80 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico