Codice articolo del costruttore: T 210
Marca: BOPLA
Prezzo: 16.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 82 mm
Misura verticale H: 80 mm
Misura profondità D: 55 mm
IP nominale: IP66
Tipo: Standard
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T 210
Codice componente
|
---|
T 210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | IP nominale | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 82 | 80 | 55 | IP66 | Standard |
Loading...
Colore | Grigio | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | SÌ |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Euromas ABS / PC / F05, Custodie, monocoloree, ABS, il codice articolo è il seguente: T 210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T 210.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
IP nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T 206 SV |
T 208 |
T 208 SV |
T 210 SV |
T 215 |
T 215 SV |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | IP nominale | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 65 | 50 | 35 | IP65 | Versione con chiusura rapida | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 98 | 64 | 36.4 | IP66 | Standard | |
15.22 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 98 | 64 | 36.4 | IP65 | Versione con chiusura rapida | |
16.40 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 82 | 80 | 55 | IP65 | Versione con chiusura rapida | |
19.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 80 | 55 | IP66 | Standard | |
19.28 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 120 | 80 | 55 | IP65 | Versione con chiusura rapida |