Codice articolo del costruttore: T 888 F
Marca: BOPLA
Prezzo: 45.55 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 275 mm
Misura verticale H: 195 mm
Misura profondità D: 48 mm
IP nominale: IP40
Tipologia: F
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T 888 F
Codice componente
|
---|
T 888 F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | IP nominale | Tipologia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 275 | 195 | 48 | IP40 | F |
Loading...
Colore | Grigio | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Futura / Bopult, Custodia da tavolo con superficie per tastiera a membrana, il codice articolo è il seguente: T 888 F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T 888 F.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
IP nominale
Tipologia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T 889 F |
T 898 |
T 898 F |
T 899 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | IP nominale | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.78 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 132 | 170 | 44.9 | IP40 | F | |
39.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 151 | 195 | 48 | IP40 | Standard | |
39.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 151 | 195 | 48 | IP40 | F | |
28.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 125 | 150 | 30.7 | IP54 | Standard |