Codice articolo del costruttore: TAS 100
Marca: BOPLA
Prezzo: 43.23 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura profondità D: 46 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAS 100
Misura larghezza W(mm) | 251 | Misura verticale H(mm) | 91 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 80 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Tastomat, Custodia, Tastomat 100 - 200, il codice articolo è il seguente: TAS 100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAS 100.
Configura
Proprietà di base
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TAS 200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
50.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80.4 |