CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Telaietto frontale chiuso per l'alloggiamento di tastiere a membrana, IP 65 (FR 1000)

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Telaietto frontale chiuso per l'alloggiamento di tastiere a membrana, IP 65 FR 1000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FR 1000

Marca: BOPLA

Prezzo: 23.22

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 133.4 mm

Dimensione Modulare (UM): 20


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FR 1000

Codice componente
FR 1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

23.22 €

1 Disponibile 3 giorni 133.420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 138 Misura profondità D(mm) 33.6 Colore Grigio
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Telaietto frontale chiuso per l'alloggiamento di tastiere a membrana, IP 65, il codice articolo è il seguente: FR 1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FR 1000.

Tipologia prodotto

Codice componente
FR 2000
FR 3000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

27.72 €

1 Disponibile 3 giorni 184.230

33.75 €

1 Disponibile 3 giorni 280.7249

Supporto tecnico