CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Telaietto frontale aperto con portello di protezione, IP 65 / IP 20

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Telaietto frontale aperto con portello di protezione, IP 65 / IP 20
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
piastre frontali disponibili quali accessori.
IP 65 per il modulo di connessione; IP 20 per il portello di protezione. Garantito solo in posizione chiusa.
Fornitura:
telaietto frontale in versione aperta con portello di protezione chiudibile a scatto, viti, materiale per il montaggio e guarnizione per piastra frontale FP...Al

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCT 1000 FP
FCT 2000 FP
FCT 3000 FP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)

37.25 €

1 Disponibile 3 giorni 133.4

38.98 €

1 Disponibile 3 giorni 184.2

40.68 €

1 Disponibile 3 giorni 280.72

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 138 Misura profondità D(mm) 50 Colore Grigio
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico