Codice articolo del costruttore: FO 1000
Marca: BOPLA
Prezzo: 20.47 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 133.4 mm
Dimensione Modulare (UM): 20
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FO 1000
Misura verticale H(mm) | 138 | Misura profondità D(mm) | 33.6 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Numero RAL | 7024 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Telaietto frontale aperto, IP 65 / IP 40, il codice articolo è il seguente: FO 1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FO 1000.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Dimensione Modulare (UM)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FO 2000 |
FO 3000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Dimensione Modulare (UM) |
---|---|---|---|---|---|---|
23.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 184.2 | 30 | |
31.50 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 280.72 | 49 |