Ultramas, Custodia chiusa - UM32 (UM 32609)

Ultramas, Custodia chiusa - UM32 UM 32609
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UM 32609

Marca: BOPLA

Prezzo: 48.13

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura verticale H: 258.9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UM 32609

Codice componente
UM 32609
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)

48.13 €

1 Disponibile 3 giorni 258.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 157.5 Misura profondità D(mm) 62.2 Colore Grigio
IP nominale IP40 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No
Dimensione Modulare (UM) 9

Si trova sulla pagina di Ultramas, Custodia chiusa - UM32, il codice articolo è il seguente: UM 32609.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UM 32609.

Tipologia prodotto

Codice componente
UM 32009
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)

41.07 €

1 Disponibile 3 giorni 198.9

Supporto tecnico