Codice articolo del costruttore: UMP 32014
Marca: BOPLA
Prezzo: 40.72 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 157.5 mm
Misura profondità D: 100.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UMP 32014
Misura verticale H(mm) | 198.9 | Colore | Grigio | IP nominale | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ |
Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Ultrapult, Custodie, monocolore, con superficie per tastiera a membrana, il codice articolo è il seguente: UMP 32014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UMP 32014.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UMP 32018 |
UMP 62014 |
UMP 62018 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
41.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 157.5 | 120.4 | |
51.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 290.9 | 100.1 | |
52.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 290.9 | 120.4 |