Ultramas, Accessori, Staffe di collegamento

Ultramas, Accessori, Staffe di collegamento
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
4 staffe di collegamento, materiale per il montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UM-VHH

Codice componente
UM-VHH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.82 €

1 Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 34.2 Misura verticale H(mm) 16.8 Misura profondità D(mm) 17.4
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7038 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Ultramas, Accessori, Staffe di collegamento, il codice articolo è il seguente: UM-VHH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UM-VHH.

Supporto tecnico