CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori, Telaietto per montaggio a parete per coperchio posteriore basso

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori, Telaietto per montaggio a parete per coperchio posteriore basso
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 telaietto di fissaggio a parete, 4 viti, 4 tiranti (per versione SC)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WR 1000
WR 2000
WR 3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)

15.75 €

1 Disponibile 3 giorni 164

17.60 €

1 Disponibile 3 giorni 214

24.33 €

1 Disponibile 3 giorni 310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 136 Misura profondità D(mm) 13.5 Colore Grigio
IP nominale IP00 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No
Dimensione Modulare (UM) 0

Supporto tecnico