CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Tiranti per il montaggio di frontalini, elementi base (altezza 87,5 mm) e coperchio posteriore (ZA 0120)

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Tiranti per il montaggio di frontalini, elementi base (altezza 87,5 mm) e coperchio posteriore ZA 0120
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZA 0120

Marca: BOPLA

Prezzo: 12.93

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

Misura profondità D: 183.9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZA 0120

Codice componente
ZA 0120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura profondità D
(mm)

12.93 €

1 Disponibile 30 giorni 183.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 7.3 Misura verticale H(mm) 7.3 Colore Naturale
IP nominale IP00 Materiale Alluminio Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 0

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Tiranti per il montaggio di frontalini, elementi base (altezza 87,5 mm) e coperchio posteriore, il codice articolo è il seguente: ZA 0120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZA 0120.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZA 0050
ZA 0100
ZA 0110
ZA 0130
ZA 0140
ZA 0150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura profondità D
(mm)

5.10 €

1 Disponibile 3 giorni 22.9

6.68 €

1 Disponibile 3 giorni 22.9

14.58 €

1 Disponibile 3 giorni 179.5

16.30 €

1 Disponibile 3 giorni 164.9

12.82 €

1 Disponibile 30 giorni 272.2

15.38 €

1 Disponibile 30 giorni 257.6

Supporto tecnico