Alu-Topline, Custodia, IP65, Profilati per custodie, divisi orizzontalmente (ATPH-IP 2385-0250)

Alu-Topline, Custodia, IP65, Profilati per custodie, divisi orizzontalmente ATPH-IP 2385-0250
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ATPH-IP 2385-0250

Marca: BOPLA

Prezzo: 64.82

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura verticale H: 250 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ATPH-IP 2385-0250

Codice componente
ATPH-IP 2385-0250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)

64.82 €

1 Disponibile 3 giorni 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 232.6 Misura profondità D(mm) 86.2 Colore Naturale
IP nominale IP65 Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Alu-Topline, Custodia, IP65, Profilati per custodie, divisi orizzontalmente, il codice articolo è il seguente: ATPH-IP 2385-0250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ATPH-IP 2385-0250.

Tipologia prodotto

Codice componente
ATPH-IP 2385-0150
ATPH-IP 2385-0200
ATPH-IP 2385-0265
ATPH-IP 2385-0300
ATPH-IP 2385-1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura verticale H
(mm)

43.32 €

1 Disponibile 3 giorni 150

54.08 €

1 Disponibile 3 giorni 200

67.75 €

1 Disponibile 3 giorni 265

75.90 €

1 Disponibile 3 giorni 300

225.52 €

1 Disponibile 3 giorni 1000

Supporto tecnico