Codice articolo del costruttore: F 1632-160
Marca: BOPLA
Prezzo: 25.32 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Misura verticale H: 160 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F 1632-160
Misura larghezza W(mm) | 165 | Misura profondità D(mm) | 33 | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Altro |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | SÌ |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Filotec, Custodie con superficie per tastiera a membrana (1,5 mm), il codice articolo è il seguente: F 1632-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F 1632-160.
Configura
Proprietà di base
Misura verticale H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
F 1632-100 |
F 1632-1000 |
F 1632-220 |
F 1632-80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura verticale H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
20.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | |
136.75 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 1000 | |
30.15 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 220 | |
18.92 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 |