BOS 801 con vetro per display e vano per 4 batterie da 1,5 V stilo

BOS 801 con vetro per display e vano per 4 batterie da 1,5 V stilo
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
guscio superiore, guscio inferiore, piastra frontale, viti, coperchio vano batterie, contatti, vetro per display

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BOS 801-9005

Codice componente
BOS 801-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.88 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 196 Misura verticale H(mm) 100 Misura profondità D(mm) 40
Colore Nero IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 9005 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di BOS 801 con vetro per display e vano per 4 batterie da 1,5 V stilo, il codice articolo è il seguente: BOS 801-9005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOS 801-9005.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico