Codice articolo del costruttore: BOS 808-7038
Marca: BOPLA
Prezzo: 24.43 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Colore: Grigio
Numero RAL: 7038
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BOS 808-7038
Misura larghezza W(mm) | 196 | Misura verticale H(mm) | 100 | Misura profondità D(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Chiuso | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di BOS 808 con superficie ribassata per tastiera a membrana, il codice articolo è il seguente: BOS 808-7038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOS 808-7038.
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BOS 808-9005 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Numero RAL |
---|---|---|---|---|---|---|
24.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 9005 |