Futura / Bopult, Custodia a console

Futura / Bopult, Custodia a console
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
la scheda viene fissata tra il guscio superiore e quello inferiore
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, viti di fissaggio, piastra frontale, piedini in gomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BP 810

Codice componente
BP 810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.15 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 176 Larghezza(mm) 106 Dimensione profondità(mm) 54.3
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Colore Grigio
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No Grado Di Protezione (IP) IP40
Numero RAL 7035

Si trova sulla pagina di Futura / Bopult, Custodia a console, il codice articolo è il seguente: BP 810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BP 810.

Supporto tecnico