Circum, Coperchi (C 1400 BL-5014)

Circum, Coperchi C 1400 BL-5014
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C 1400 BL-5014

Marca: BOPLA

Prezzo: 17.72

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 15.2 mm

Misura verticale H: 72.1 mm

Colore: Blu

Numero RAL: 5014


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C 1400 BL-5014

Codice componente
C 1400 BL-5014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Colore Numero RAL

17.72 €

1 Disponibile 3 giorni 15.272.1Blu5014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 11.9 IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Circum, Coperchi, il codice articolo è il seguente: C 1400 BL-5014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C 1400 BL-5014.

Tipologia prodotto

Codice componente
C 1400 BL-3000
C 1400 BL-7024
C 1400 BL-7038
C 1700 BL-3000
C 1700 BL-5014
C 1700 BL-7024
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Colore Numero RAL

17.72 €

1 Disponibile 3 giorni 15.272.1Rosso3000

17.72 €

1 Disponibile 23 giorni 15.272.1Grigio7024

17.72 €

1 Disponibile 23 giorni 15.272.1Grigio7038

19.83 €

1 Disponibile 23 giorni 15.991.9Rosso3000

19.83 €

1 Disponibile 23 giorni 15.991.9Blu5014

19.83 €

1 Disponibile 23 giorni 15.991.9Grigio7024

Supporto tecnico