CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, CC 500 da pannello con frontalino incernierato trasparente, IP 65

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, CC 500 da pannello con frontalino incernierato trasparente, IP 65
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
la protezione IP è garantita solamente a portello frontale chiuso.
Fornitura:
Corpo base con telaietto di montaggio, elemento posteriore, griglie di guida schede sopra e sotto, portello frontale trasparente incernierato con chiusura a levetta, clip di bloccaggio, barra a fori filettati, viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CC 500 NGTK

Codice componente
CC 500 NGTK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

86.05 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 68 Misura verticale H(mm) 156.7 Misura profondità D(mm) 253.5
Colore Grigio chiaro IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No
Dimensione Modulare (UM) 12

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, CC 500 da pannello con frontalino incernierato trasparente, IP 65, il codice articolo è il seguente: CC 500 NGTK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC 500 NGTK.

Supporto tecnico