Codice articolo del costruttore: DI 1040-V0
Marca: BOPLA
Prezzo: 28.23 €
Tempi di consegna: 30 giorni
Misura larghezza W: 110.6 mm
Misura verticale H: 4.5 mm
Misura profondità D: 44.6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DI 1040-V0
Codice componente
|
---|
DI 1040-V0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.23 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 110.6 | 4.5 | 44.6 |
Loading...
Colore | Nero | IP nominale | IP65 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -40 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Alubos, Guarnizioni UL 94 V0, il codice articolo è il seguente: DI 1040-V0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DI 1040-V0.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DI 1000-V0 |
DI 1300-V0 |
DI 1600-V0 |
DI 1680-V0 |
DI 2070-V0 |
DI 600-V0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 108.6 | 4.5 | 34.6 | |
28.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 140.6 | 4.5 | 36.6 | |
37.38 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 171.6 | 5.5 | 54.6 | |
38.58 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 171.6 | 4.5 | 84.6 | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 212.6 | 5.5 | 76.6 | |
23.57 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 59.6 | 4.5 | 34.6 |