Codice articolo del costruttore: ZA 0110 N
Marca: BOPLA
Prezzo: 14.18 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura profondità D: 143 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZA 0110 N
Misura larghezza W(mm) | 7.3 | Misura verticale H(mm) | 7.3 | Colore | Naturale |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Alluminio | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 110 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No | Dimensione Modulare (UM) | 0 |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Tiranti N per il montaggio di frontalini, elementi base BC...N (altezza 51 mm) e coperchio posteriore, il codice articolo è il seguente: ZA 0110 N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZA 0110 N.
Configura
Proprietà di base
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZA 0010 N |
ZA 0120 N |
ZA 0130 N |
ZA 0140 N |
ZA 0150 N |
ZA 0160 N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 161.7 | |
12.58 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 147.4 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 128.4 | |
12.48 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 235.7 | |
14.97 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 221.1 | |
16.73 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 249.1 |