Codice articolo del costruttore: E 406
Marca: BOPLA
Prezzo: 12.33 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Misura larghezza W: 65 mm
Misura verticale H: 50 mm
Misura profondità D: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E 406
Codice componente
|
---|
E 406 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 50 | 30 |
Loading...
Colore | Grigio | IP nominale | IP40 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -10 - 65 | Tipo Di Scatola | Chiuso |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Si trova sulla pagina di Element / Universal, Custodia chiusa, il codice articolo è il seguente: E 406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E 406.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E 408 |
E 410 |
E 420 |
E 430 |
E 435 |
E 440 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 50 | 45 | |
15.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 50 | 25 | |
17.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 50 | 40 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 65 | 40 | |
21.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 65 | 65 | |
22.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 80 | 55 |