Element / Universal, Custodia con feritoie di ventilazione e area per tastiera a membrana (E 410 F VL)

Element / Universal, Custodia con feritoie di ventilazione e area per tastiera a membrana E 410 F VL
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E 410 F VL

Marca: BOPLA

Prezzo: 15.70

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 100 mm

Misura verticale H: 50 mm

Misura profondità D: 26 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E 410 F VL

Codice componente
E 410 F VL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

15.70 €

1 Disponibile 23 giorni 1005026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP30 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti

Si trova sulla pagina di Element / Universal, Custodia con feritoie di ventilazione e area per tastiera a membrana, il codice articolo è il seguente: E 410 F VL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E 410 F VL.

Tipologia prodotto

Codice componente
E 420 F VL
E 450 F VL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

17.47 €

1 Disponibile 23 giorni 1005041

32.07 €

1 Disponibile 23 giorni 18811071

Supporto tecnico